Newsroom
Groupe, Acquisition |
15.11.2012Legrand renforce ses positions dans les systèmes résidentiels aux Etats-Unis avec le rachat de NuVo Technologies
Legrand annonce le rachat de NuVo Technologies, spécialiste de la diffusion sonore résidentielle multipièces aux Etats-Unis
Legrand renforce ainsi ses positions dans les systèmes résidentiels et plus généralement dans les nouveaux segments de marché
Après les acquisitions de numeric UPS en Inde, d'Aegide aux Pays-Bas et de Daneva¹ au Brésil, Legrand poursuit activement sa stratégie d'acquisitions ciblées et autofinancées et annonce le rachat de NuVo Technologies, spécialiste américain de la diffusion sonore résidentielle multipièces (MA²).
L'arrivée de NuVo Technologies vient idéalement compléter l'offre de systèmes résidentiels de Legrand aux Etats-Unis où le groupe occupe d'ores et déjà des positions de premier plan en câblage structuré pour le logement (OnQ et UStec) ainsi qu'en contrôle d'éclairage résidentiel haut de gamme (Vantage).
Par ailleurs, avec un réseau de 40 distributeurs et d'environ 1 000 revendeurs aux Etats-Unis, NuVo Technologies permettra à Legrand de renforcer sa couverture du marché américain des systèmes résidentiels. NuVo Technologies, pour sa part, pourra s'appuyer sur le réseau commercial de Legrand pour accélérer son propre développement sur ce marché prometteur.
Plus généralement, Legrand poursuit ainsi son expansion dans les nouveaux segments de marché (infrastructures numériques, performance énergétique, systèmes résidentiels et cheminement de câbles en fil) dont le chiffre d'affaires représente plus de 25% des ventes totales du groupe au 30 septembre 2012, une proportion plus que doublée en dix ans.
Fondé en 2002 et basé à Hebron dans le Kentucky, NuVo Technologies devrait réaliser en 2012 un chiffre d'affaires de près de 20 M USD dont 65% aux Etats-Unis.
¹ Un accord de joint-venture a été signé et reste soumis à l’approbation
des autorités de la concurrence brésiliennes
² MA : Multi-oom Audio