Newsroom
Groupe, Acquisition |
07.09.2016Legrand poursuit son développement dans la gestion d’éclairage en Amérique du Nord avec l’acquisition de Solarfective au Canada
Legrand annonce aujourd’hui sa huitième acquisition de l’année avec le rachat de Solarfective, spécialiste canadien de la gestion de l’éclairage naturel pour les bâtiments tertiaires. Après l’acquisition de QMotion aux Etats-Unis, Legrand poursuit ainsi en Amérique du ord son développement dans les solutions de gestion de la lumière du jour par le contrôle de stores automatisés, un marché principalement porté par l’évolution des réglementations énergétiques et la volonté croissante des consommateurs de réduire leur dépense énergétique.
Les solutions de Solarfective viennent compléter l’offre de Legrand en contrôle d’éclairage à haute efficacité énergétique (Wattstopper) et l’offre de gestion de l’éclairage naturel de QMotion, permettant ainsi au Groupe de proposer des solutions combinant contrôle d’éclairage artificiel et naturel à destination des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Basé à Toronto, Solarfective emploie 85 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 13 M€ dont 80% au Canada et 20% aux Etats-Unis.
> En savoir plus