Newsroom
Responsabilité Sociétale, Groupe |
02.12.2020Legrand, champion du climat du classement réalisé par Challenges
Challenges, en collaboration avec Statista, a réalisé pour la première fois un classement des entreprises « Champions du climat » en observant sur plusieurs années l’évolution annuelle du taux de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre.
Avec un pourcentage annuel de réduction de 10,7%, Legrand a été classé à la 33ème place du classement global et à la 2ème place dans la catégorie « Equipements et matériels électriques ».
Legrand vise la suppression de ses émissions nettes de gaz à effets de serre d’ici 2050 sur l’ensemble de ses activités, pour un réchauffement mondial limité à 1,5°C.
À découvrir
Le Design Legrand
Notre démarche RSE
Legrand dans le monde