Newsroom
|
02.08.2011Legrand au 1er semestre 2011 : Bon niveau d'activité
L'intégralité de l'interview de Gilles Schnepp, invité de Cédric Decoeur dans Intégral Bourse. L'interview débute à 12 minutes et 25 secondes.
L'intégralité de l'interview de Gilles Schnepp, invité de Cédric Decoeur dans Intégral Bourse. L'interview débute à 12 minutes et 25 secondes.
Legrand Live
Legrand annonce l’acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie
Publication du premier trimestre 2026
Legrand annonce deux acquisitions dans les centres de données, avec Keydak en Chine et TES au Royaume-Uni
Legrand publie son index 2025 de l'égalité Femmes/Hommes
Publication annuelle 2025
Note A du CDP pour Legrand : l’excellence climatique au cœur de sa stratégie
Nominations au sein du Comité de Direction de Legrand
Publication des neuf premiers mois 2025
Legrand reçoit le « Grand Prix Durabilité 2023-2025 » de l’AGEFI
Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions aux Etats-Unis
Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un contrat pour l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec
Publication du premier semestre 2025
Legrand investit 22 millions d’euros à Montbard pour renforcer son leadership mondial sur le marché des centres de données (datacenters)
Chiffre d’affaires du premier semestre 2025
Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un accord en vue de l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec, spécialiste français dans le contrôle d’accès
| 20.05.2026 08:00
Legrand annonce l’acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie
Legrand poursuit le renforcement de ses positions en Asie avec l’annonce ce jour de l’acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie, spécialiste en produits de protection de puissance (basse et moyenne tension), principalement pour les centres de données et l’industrie.
Basée à Selangor, l’entreprise emploie plus de 280 personnes pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 90 M€.
Finance | 07.05.2026 07:30
Publication du premier trimestre 2026
Legrand enregistre au premier trimestre 2026 une forte croissance de ses ventes de +18% (hors change) avec un excellent niveau de rentabilité
Croissance organique : +9,3% et croissance par acquisition : +8,2%
Marge opérationnelle ajustée après acquisitions : 20,7%
Résultat net part du Groupe : +14,2%
4 acquisitions depuis le début de l’année dans les centres de données et la transition énergétique
Objectifs annuels 2026 confirmés
| 01.04.2026 08:00
Legrand poursuit sa stratégie active d’acquisitions bolt-on avec l’annonce de deux nouvelles opérations dans les centres de données :
Groupe | 27.02.2026
Legrand publie son index 2025 de l'égalité Femmes/Hommes
Legrand publie son index 2025 de l’égalité femmes-hommes dont le score est de 94 points sur 100, en progression d’un point par rapport à 2024 et de 9 points depuis 2018, date de la première publication de l'index.
| 12.02.2026 07:30
Croissance record de +13% du chiffre d’affaires en 2025, tirée par les datacenters et les acquisitions
Croissance des ventes : +7,7% organique et +5,1% par acquisitions
Excellente performance financière et extra-financière, parfaitement en ligne avec les objectifs du Groupe
Marge opérationnelle ajustée : 20,7% (après acquisitions)
Résultat net part du Groupe : 13,1% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : 1,3 Md€ à 14,0% du chiffre d’affaires
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 110% en 2025
RSE | 19.01.2026
Note A du CDP pour Legrand : l’excellence climatique au cœur de sa stratégie
Pour la 2ème année consécutive, Legrand se voit attribuer la prestigieuse notation « A » par le CDP, soulignant l’efficacité de son engagement en matière de lutte contre le changement climatique et la mobilisation de ses équipes à l’échelle mondiale.
Groupe | 09.01.2026
Nominations au sein du Comité de Direction de Legrand
Le Groupe Legrand annonce l’arrivée de trois nouveaux membres au sein de son Comité de Direction : Blandine Antoine Directrice Produits et Technologie, Delphine Bazaud, Directrice des Opérations et Juan Moreno-Alamo, Directeur de la Stratégie, des Marques et du Digital.
Finance | 06.11.2025 07:00
Publication des neuf premiers mois 2025
Sur neuf mois, Legrand enregistre une croissance de ses ventes de +14,5% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 20,7% après acquisitions
Croissance organique : +8,2% portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 12,8% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : en croissance de +16,3%
7 acquisitions annoncées depuis le début de l’année
Soit environ 500 M€ de chiffre d’affaires acquis dans le domaine de la transition énergétique et digitale
4 opérations dans les datacenters
Objectifs annuels 2025 confirmés
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes...
Groupe | 29.10.2025
Legrand reçoit le « Grand Prix Durabilité 2023-2025 » de l’AGEFI
Legrand a reçu le Grand Prix Durabilité 2023-2025 décerné par l'AGEFI, lors de la cérémonie des Prix Entreprises durables organisée en partenariat avec EcoVadis et Ethics & Boards.
Acquisition | 02.10.2025 20:00
Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions aux Etats-Unis
Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions (Avtron) aux Etats-Unis, leader mondial des load banks et solutions de qualité de l’énergie pour datacenters et autres applications critiques.
Basée à Cleveland aux Etats-Unis (Ohio), Avtron est un leader mondial dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters (centres de données), où la fiabilité de l’alimentation électrique est essentielle. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 M$ sur l’année 2025 avec une rentabilité élevée...
Acquisition | 01.08.2025 07:30
Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC) annoncent, dans le prolongement de la conclusion le 9 juillet 2025 d’une promesse d’achat assortie d’une exclusivité, et de la finalisation du processus d’information-consultation du comité social et économique de Cogelec, la signature le 31 juillet 2025 d’un contrat d’acquisition entre Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d’autre part, ...
Finance | 31.07.2025 07:30
Publication du premier semestre 2025
Legrand enregistre au premier semestre 2025 une croissance de ses ventes de +15% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 21.0% après acquisitions
Croissance organique sur le semestre : +9%, portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 13,2% du chiffre d’affaires
Objectifs annuels 2025 révisés à la hausse
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes
...
Groupe | 17.07.2025
Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment et champion mondial des centres de données (datacenters), annonce un nouvel investissement de 22 millions d’euros sur son site de Montbard (Côte-d’Or). Cet investissement stratégique permettra d’accroître la capacité de production de cheminements de câbles en fil d’acier soudé, essentiels à l’équipement des centres de données de dernière génération.
Finance | 17.07.2025 07:30
Chiffre d’affaires du premier semestre 2025
Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de +13,4% (+15.0% hors effets de change) par rapport à la même période de 2024 pour atteindre 4 774 M€.
Les ventes sont en hausse organique de +9,0% sur la période, avec +10,1% sur le seul second trimestre, portées notamment par la poursuite d’une forte croissance dans le domaine des centres de données.
L’effet périmètre sur le semestre est de +5,5% et l’impact de l’effet de change est de -1,4%.
Objectif annuel 2025 de chiffre d’affaires révisé à la hausse1
Acquisition | 09.07.2025 18:00
Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC)
annoncent la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par Legrand de Cogelec, société cotée à Paris
sur Euronext Growth et spécialisée notamment dans le contrôle d’accès dans l’habitat, avec un chiffre
d’affaires sur l’année 2024 de 74 millions d’euros.