Newsroom
Finance |
06.05.2009Forte capacité d’adaptation de Legrand au premier trimestre
Réalisations en ligne avec les objectifs
Alors que le chiffre d’affaires recule de 14,9% à structure et taux de change constants, la marge opérationnelle ajustée récurrente s’établit à 15,9% (soit une baisse limitée à 2,3 points par rapport au premier trimestre 2008). Ainsi, dans un contexte de recul désormais généralisé, Legrand maintient ses positions, démontre sa forte capacité d’adaptation et poursuit au premier trimestre 2009 ses initiatives de réduction de coûts...