NOVO Go är en ny, innovativ lösning för mobila trygghetslarm som uppmuntrar till att självständigt kunna röra sig utanför hemmet samtidigt som den erbjuder professionell support och larmmottagning. NOVO Go öppnar för en helt ny dimension av välfärdsteknologi för vård och omsorg.
NOVO Go är designad för att omsorgstagaren ska känna sig självständig och trygg både i och utanför hemmet, vilket bidrar till sinnesro i alla situationer. Enheten stödjer tvåvägskommunikation med röstsamtal och har en lättillgänglig larmknapp. I en nödsituation skickas omedelbart ett larm med information om omsorgstagarens position till larmmottagaren. NOVO Go har en diskret utformning och kan bekvämt bäras om halsen eller på armen.



Speciellt utformad för att fungera som ett professionellt trygghetslarm och kompatibel med alla relevanta standarder.
Fullt integrerad inom Legrand Cares ekosystem och kompatibel med ett heltäckande urval av digitala trygghetslarm och sensorer.
Modern och diskret design med ett enkelt gränssnitt. Dessutom bekväm att bära med sig.
Kan konfigureras och användas på många olika sätt för att försäkra att omsorgstagaren är trygg och självständig, både i och utanför hemmet.
En Plug & Play-enhet som erbjuder fullt integrerad ljudkommunikation.
Med NOVO Go utökar vi vår beprövade välfärdsteknologi för vård och omsorg både rumsligt och tekniskt. Med en enkel knapptryckning upprättar NOVO Go röstkontakt med larmmottagaren. För maximal trygghet kan omsorgstagaren lokaliseras när som helst, även om inget larm har utlösts. NOVO Go ger sinnesro för omsorgstagaren, alltid och överallt.

NOVO Go kan även användas som ett passivt, mobilt trygghetslarm för omsorgstagare med nedsatt kognitiv förmåga, som inte kan larma själv.
Specialdesignad för att fungera som ett professionellt trygghetslarm och kompatibel med alla relevanta standarder. NOVO Go har den senaste teknologin för att ge omsorgstagaren rörelsefrihet och trygghet. Den är liten, modern och enkel att hantera – och fullmatad med funktioner för kommunikation och stöd till omsorgstagaren både i och utanför hemmet. Alltid och överallt.




Säkerhet och maximal rörelsefrihet både i och utanför hemmet.
NOVO Go kan användas tillsammans med ett heltäckande urval av kringutrustning för vård och omsorg.
Med en knapptryckning kan NOVO Go omedelbart anropa en larmmottagare och ange en exakt geografisk position.
NOVO Go kan användas som fristående trygghetslarm, alternativt tillsammans med en dockningsstation eller med ett stationärt trygghetslarm.
Dubbel positioneringsteknik (GNSS & A-GPS) används för att snabbt ange exakt geografisk position.
Utrustningens status och aktivitet registreras och kan hanteras på distans via Legrand Care Cloud Management Portal.
För mobil användning är NOVO Go optimal, och hemma fungerar den som en trygghetstelefon som kommunicerar med en rad trådlösa larmtillbehör från Legrand Care.
NOVO Go kan användas i en rad olika konfigurationer så att omsorgstagaren ska känna sig självständig och trygg både i och utanför hemmet.
När omsorgstagaren är hemma kan NOVO Go placeras i docknings-stationen. Kombinationen fungerar som en fast trygghetstelefon och det går även att ansluta ytterligare larmtillbehör. När omsorgstagaren vill lämna hemmet tar hen enkelt med sig NOVO Go från dockningsstationen och sätter tillbaka den när hen är hemma igen.
Integrerad högtalare och enkel laddningsfunktion.
Extra larmknapp.
Hitta min NOVO Go-funktion.
Reservbatteri som säkerställer att NOVO Go är fulladdad.
Fjärrkonfiguration och uppdateringar av funktioner från Cloud Management Portal.


Automatisk funktion för Hemma/borta-status via NOVO Go DOCK eller NOVO.
Automatisk aktivering av strömsparfunktionerna.
Programmerbart intervall för automatiska platsuppdateringar utifrån omsorgstagarens behov.
Statusuppdateringar och bedömning av händelser i Pulse CMP (Legrand Care Cloud Management Portal).
När det finns behov av ett stationärt trygghetslarm i hemmet kan NOVO Go användas som en traditionell, fristående larmknapp som kan skicka larm via den stationära trygghetstelefonen. Inomhus känner NOVO Go av att omsorgstagaren är hemma och förlänger batteritiden genom att endast kommunicera via radio med den stationära NOVOn. Om omsorgstagaren går ut, känner NOVO Go av detta och slår automatiskt på den mobila uppkopplingen. Den fungerar då som en fristående enhet.
Förlänger batteritiden med upp till flera månader.
Ökar säkerheten hemma.
Sökfunktion: Hitta min NOVO Go.
NOVO Go och en stationär trygghetstelefon kan alltid också fungera var för sig.
Från första stund drar våra NOVO Go-kunder nytta av alla nuvarande och framtida funktioner för att hantera enheter i vår Pulse CMP. På så sätt kan de övervaka, programmera och hantera alla NOVO Go-enheter på distans och i realtid.
Alla enheter och åtgärder hanteras på en gemensam plattform.
Många möjligheter och förbättrade funktioner.
Mindre utbildningsarbete, bättre systemkännedom sparar tid.
Redo för framtida teknik och krav redan idag.

Kan hanteras oberoende av plats tack vare intuitiv molnteknik.
Starkare fokus på omsorg och rådgivning.
Legrand Care Pulse CMP (Cloud Management Portal) kombinerar den stationära trygghetstelefonen i hemmet och mobila trygghetsenheter i ett och samma gränssnitt med gemensam administration och konfiguration av alla Legrand Care-enheter. Tack vare ständig utveckling är det alltid möjligt att integrera nya spännande produkter.
Övervakning och statusvisning i realtid.
NOVO Go fjärrprogrammering.
Begäran av senaste geografisk position via Pulse CMP.
Detaljerad historik över larm och händelser.
Fjärrhantering av funktionsuppdateringar för både NOVO Go och DOCK.
Funktioner för att visa position och hantera geofencing-zoner.
Telefon- och onlinesupport.

Vårt team letar ständigt efter nya vägar till ett enklare och bättre liv för både kunder och slutanvändare. Vår teknologi är den mest flexibla, skalbara och innovativa eftersom den är utvecklad utifrån våra kunders erfarenheter och behov.
Robert-Bürkle-Straße 3
85737 Ismaning
Innovation House
Silverton Court, Cramlington,
Northumberland Business Park,
NE23 7RY
Cl. Norias, 92 - Planta 1ª.
Módulos B y C,
28221 Majadahonda (Madrid)
59 Avenue de la République
93170 Bagnolet, France
Varuvägen 2
246 42 Löddeköpinge