Skip to main content
Logo print

 

 

Entwickelt mit Einfachheit und Leistung im Hinterkopf, vereinfacht Legrand POD Master das Monitoring von Rechenzentren, indem es PDUs und Sensoren in einem sicheren Zigbee-Netzwerk verbindet – keine Verkabelung, keine Komplexität und verwendet eine einzige mobile Anwendung für einfache Einrichtung, Berichterstattung und Datenanalyse, wodurch das drahtlose Monitoring auf ein ganz neues Niveau gehoben wird.​

 

DEN POD MASTER ENTDECKEN

 

 

 

Erstellen Sie ein vollständig gesichertes drahtloses Netzwerk von NX1 Smart PDUs und Umweltsensoren

Mit einfacher, schneller und sicherer Bereitstellung, Überwachung und Steuerung unterstützt Legrand Pod Master alle Stakeholder. Von Elektroingenieuren bis hin zu Managern und Kunden von Rechenzentren profitiert jeder davon, diese bahnbrechende Lösung in das Ökosystem von Rechenzentren einzubringen

 

Schnelle Bereitstellung

Schnelle Bereitstellung

 

  • Keine Kabelverlegung erforderlich
  • Vereinfachte Inbetriebnahme
  • Vielseitige Montagemöglichkeiten

RESSOURCENEFFIZIENT

RESSOURCENEFFIZIENT

 

  • Eliminieren Sie lokale Anzeigen und Patchkabel für eine sauberere, schnellere Einrichtung

ECHTZEITÜBERWACHUNG UND -STEUERUNG

ECHTZEITÜBERWACHUNG UND -STEUERUNG

  • Mit einer mobilen Anwendung
  • Verwendung der Weboberfläche
  • DCIM-agnostische und API-Plattform

SICHER

SICHER

 

  • Mesh-Netzwerk
  • Zigbee 3.0 Sichere Kommunikation
  • Cyber-sicher
  • Dual-AC- und POE-Stromversorgung zur Vermeidung von Stromausfällen

FINDEN SIE DAS BESTE LEISTUNGSÖKOSYSTEM FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

 

Angesichts der vielfältigen Benutzerbedürfnisse in Rechenzentren wurde der Pod Master speziell entwickelt, um sich anzupassen. 

Von großen Colocation-Rechenzentren bis hin zu Edge-Rechenzentren bietet Ihnen Pod Master unabhängig von Ihren technologischen Vorlieben oder regulatorischen Einschränkungen eine Reihe von Anwendungen, die Ihre Erwartungen mit Sicherheit erfüllen.

 

 

POD-Überwachung: Drahtlose Architektur

 

_____

 

Designed to manage a POD, monitor and control up to 60 Base PDUs and 240 Sensors, in a 15m wireless range per the POD Master.​ 

PDUs, wireless sensors and Pod Master are linked in a mesh network and communicate wirelessly using Zigbee 3.0​

In large data rooms, connect up to 12 Pod Masters in a loop. ​ This reduces the number of switch ports required and secures your monitoring with LAN access at both ends.​

 

POD-Überwachung: Verdrahtete Architektur

 

_____

 

In the event of restrictions on the use of radio technology, pair up to 32 PDUs downstream to a Pod Master in wired mode (RS485).​

Ihr Text kommt hierhin.

 

Ermächtigen Sie Ihr Rechenzentrum mit Zigbee 3.0 und Pod Master Technologie

Zigbee 3.0: The Smart Backbone of Wireless Monitoring​

Legrand’s Pod Master leverages Zigbee 3.0, optimized for data centers. Its self-healing mesh network ensures reliable communication across devices, while advanced cybersecurity features like encryption and secure authentication protect your infrastructure from threats.

Pod Master: The Unified Platform for Intelligent Monitoring​

Built on Legrand and Raritan’s proven expertise, the Pod Master platform combines hardware and software to deliver real-time visibility, security, and automation across your power chain.​ 

Dies ist ein Bereich für den Bild-/Inhaltsblock

Zigbee 3.0

Cable-Free Efficiency

Cable-Free Efficiency

Replace hundreds of meters of cabling with secure radio communication

Green Power Features

Green Power Features

Ultra-low energy consumption extends sensor battery life to over 5 years​

Scalable & Resilient

Scalable & Resilient

Mesh topology enables automatic route discovery and repair, ensuring uninterrupted operation even during device failures​

Pod Master

Security First

Security First

Equipped with best-in-class encryption, secure login protocols, and compliance-tested firmware​

Open & Interoperable

Open & Interoperable

Easily integrates with DCIM and BMS systems via open APIs and protocols like SNMP, Redfish, and Modbus TCP​ ​

Future-Proof Infrastructure

Future-Proof Infrastructure

Continuous firmware updates and field-driven innovation ensure long-term reliability and adaptability.


Bereit, Ihr Rechenzentrum zukunftssicher zu machen? Kontaktieren Sie unsere Experten, um Pod Master Lösungen zu erkunden.

 

_____


Dies ist ein Bereich für den Bild-/Inhaltsblock