Newsroom
Finance |
04.05.2012Résultats du 1er trimestre 2012
Chiffre d’affaires en hausse de 4,8%
Marge opérationnelle ajustée de 20,4%
Objectifs 2012 confirmés
Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand a déclaré :
« Chiffre d’affaires
Au cours du premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires du groupe progresse au total de 4,8% soutenu par notre politique active d’acquisition qui contribue à la croissance du groupe à hauteur de +5,0%. L’évolution organique des ventes s’établit quant à elle à -0,9% en comparaison d’une activité très dynamique au premier trimestre 2011, en particulier en France. La poursuite de la croissance dans les nouvelles économies, près de 6% de hausse organique, ainsi que la progression des ventes aux Etats-Unis compensent les tendances observées dans la plupart des pays matures d’Europe.
Résultats
Le résultat opérationnel ajusté s’élève à 222 M€, soit 20,4% du chiffre d’affaires (20,8% hors acquisitions) reflétant la capacité du groupe à :
- tenir compte dans ses prix de ventes de la hausse des coûts de ses consommations ;
- maîtriser ses dépenses grâce à la réactivité de ses équipes et la poursuite des initiatives de productivité.
Ces réalisations confirment la solidité du modèle économique et la capacité d’adaptation de Legrand.
...