Newsroom
Finance |
10.11.2016Résultats des neuf premiers mois 2016
Solides résultats des neuf premiers mois de 2016
Croissance totale du chiffre d’affaires soutenue : +4,1% (dont +2,1% de croissance organique)
Progression du résultat opérationnel ajusté : +5,7% (marge opérationnelle ajustée avant acquisitions : 20,2%)
Poursuite du développement du Groupe
Déploiement du programme Eliot : succès des offres connectées et lancement d’Eliot en Amérique du ord
Croissance externe dynamique : 8 acquisitions réalisées depuis le début de l’année
Objectifs 2016 actualisés
Evolution organique des ventes : 0% à +2% (contre un objectif initial de -2% à +2%)
Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions : 19,3% à 19,6% (contre un objectif initial de 18,5% à 19,5%)
Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré :
«Solides résultats des neuf premiers mois de 2016
Sur les neuf premiers mois de 2016, Legrand a enregistré une croissance totale de ses ventes de +4,1%, soit près de +7% hors effet de change.
La croissance organique des ventes du Groupe est solide et ressort à +2,1%, la très bonne performance des Etats-Unis (+7,0%) et la progression des ventes dans les pays matures d’Europe (+1,8%) font plus que compenser une activité en léger retrait dans les nouvelles économies (-0,6%) dont certains pays font face à des conditions économiques défavorables.
L’accroissement du périmètre de consolidation lié aux acquisitions est soutenu à +4,6% reflétant la bonne dynamique de ce moteur de croissance.
Le résultat opérationnel ajusté progresse de +5,7% et la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2015) ressort à 20,2% du chiffre d’affaires contre 19,7% sur les neuf premiers mois de 2015, soit une hausse de 0,5 point. Après prise en compte des acquisitions, la marge opérationnelle ajustée s’établit à 20,0% sur les neuf premiers mois de 2016.
Le résultat net part du Groupe progresse de +2,3% et s’établit à 426 M€, soit 11,5% du chiffre d’affaires.
La génération de cash flow libre est quant à elle solide – le cash flow libre normalisé s’élevant à 13,0% du chiffre d’affaires sur la période – et permet à Legrand de continuer à autofinancer son développement dans la durée.
Cette bonne performance d’ensemble reflète l’engagement et l’efficacité opérationnelle des équipes du Groupe...