Legrand Legrand

A votre disposition 24 h / 24

Communiqués, dossiers de presse, contacts, médiathèque ... : Legrand met à votre disposition une salle de presse virtuelle. Ouverte 24h / 24, elle permet un accès rapide à l'actualité du Groupe. Recevez aussi l'information Legrand en temps réel en vous abonnant au flux RSS du Groupe.

Contacts Presse

Siège Social

+33 (0)5 55 06 87 87+33 (0)5 55 06 88 88



Entreprise

Delphine Camilleri delphine.camilleri@legrand.fr

+33 (0)5 55 06 70 15+33 (0)5 55 06 74 58



Marketing et produit

FRANCE - Delphine Camilleri

+33 (0)5 55 06 70 15+33 (0) 5 55 06 74 58

ITALIE - Marco Fiorentino marco.fiorentino@bticino.it

+39 0332 272 107+39 0332 279 216

ÉTATS-UNIS - Beth Welch beth.welch@legrand.us

+(1)860 263 3231



Finance

François Poisson francois.poisson@legrand.fr

+33 (0)1 49 72 53 53 +33 (0)1 43 60 54 92

Vilizara Lazarova (Publicis Consultants) vilizara.lazarova@consultants.publicis.frr

+33 (0)1 44 82 46 34+34 (0)6 26 72 57 14

Eloi Perrin (Publicis Consultants) eloi.perrin@consultants.publicis.fr

+33 (0)1 44 82 46 36+33 (0)6 80 44 61 52




 

Dossiers de Presse

Kits à télécharger

 

 

Kits à télécharger Electricity for all lien
  • pdf2
Kits à télécharger Electricity for all lien
  • pdf
Kits à télécharger Electricity for all lien
  • jpg
  • doc
  • pdf
  • mpg
Kits à télécharger Arteor lien
  • jpg
  • doc
  • pdf
Kit à télécharger Assistance à l'Autonomie lien
  • doc
  • jpg
  • pdf
Kit à télécharger RSE lien
  • pdf2
Kit à télécharger Efficacité Energétique lien
  • pdf
Kit à télécharger Institutionnel Legrand lien
  • pdf2
  • Film (*.mpg)
  • Documents de lancement (*.pdf)
  • Dossier de presse (*.pdf)
  • Articles de presse (*.doc)
  • photos (*.jpg 300dpi)
  • Animations (*fla)
  • commande num
 

Mediathèque

Médiathèque - Banque média

Banque médias

Produits en situation, sites Legrand ... : Legrand met à votre disposition des images haute et basse résolution pour faciliter la préparation de vos articles et maquettes.

Accéder à la banque média

 

En savoir plus sur la fondation Legrand

Fondation Legrand

En savoir +

Flux RSS

Actualité Legrand en temps réel

Vous abonner au flux RSS

Legrand dans le monde

Legrand dans le monde

En savoir +

Nos solutions

Nos solutions

En savoir +

les réseaux sociaux du Groupe

legrand et les reseaux sociaux

En savoir +