Legrand Legrand

Maison - résidentiel solutions efficacité énergétique

Les solutions efficacité
énergétique pour la maison

Des détecteurs de présence aux équipements domotiques complets, toutes ces solutions permettent de piloter et de programmer l’éclairage, le chauffage et les autres postes de consommation pour optimiser leur utilisation à moindre coût.

Le gisement d'économie* pour les ménages est réel : il peut représenter jusqu'à 30% de la facture d'énergie.

* Les économies d'énergie sont données à titre indicatif pour une maison individuelle de 110 m2, tout électrique, sous un climat tempéré. Ces calculs sont les résultats de simulations mathématiques ou de mesures sur des cas concrets et sont validés par les fédérations professionnelles.

 

01. Gestion des températures

Le poste de chauffage et climatisation représente le plus gros poste de consommation dans la maison.

Gestion du chauffage

 

 
Inter Horaire

Interrupteur horaire programmable : jusqu’à 12% d’économie sur le chauffage.

02. Gestion de l’éclairage

N'utiliser que la lumière nécessaire : les solutions Legrand aident à rendre automatique ces bonnes pratiques.

Interrupteur automatique

Interrupteur automatique : jusqu’à 55% d’économie sur les coûts d’éclairage.
 

 
Interrupteur variateur

Variateurs : jusqu’à 58% d’économie sur une lampe fluo-compacte avec un éclairage tamisé à 25%.

03. Gestion des ouvrants

Isoler l'hiver et éviter les pertes thermiques, protéger l'été et éviter l'utilisation de la climatisation.

Gestion des ouvrants

Commandes centralisées des volets roulants : jusqu’à 10% d’économie sur le poste chauffage et jusqu’à 80% d’économie sur le poste climatisation.

 









05. Solutions raccordement Photovoltaïque

Permettre que cette nouvelle énergie renouvelable prenne toute sa place dans notre quotidien.

photovoltaïque

Solution complète de raccordement (onduleurs et coffrets) : jusqu'à 33 689 € d'économie par an (voir focus ci-dessous)

 

04. Gestion des consommations

Supprimer les gaspillages, c'est avant tout visualiser les consommations pour ensuite mieux les contrôler.

Gestion des consommations écran tactile 3,5"

Un système d’affichage des consommations d’énergie, jusqu’à 15% d’économie.

 
Gestionanire de scénarios

L'automatisation et les scénarios de vie appropriés aux habitudes. Jusqu'à 10% d'économie sur la consommation d'énergie.

 

focus sur les solutions photovoltaïques

produits photovoltaique

Onduleur et coffret

Coffrets, onduleurs, parafoudre courant continu ... ou solutions packagées en une référence : le Groupe Legrand propose toutes les possibilités pour raccorder les panneaux photovoltaique et permettre à la maison de bénéficier de cette nouvelle énergie renouvelable.
La compatibilité avec les interfaces My Home permet le report d’information.

Cas d'un toit de supermarché d'une surface de 720 m2 en région Rhône-Alpes

 
Economie(1)
33 869 € / an
 
émissions de CO2 évitées(2)
6 693 Kg | CO2 eq.| an

(1) coût d'achat par ERDF de l'électricité produite 0,42 € le kWh/an (tarif 2010). Données et calculs non contractuels
(2) Les gaz à effet de serre (GES) comprennent la vapeur d'eau, l'ozone, le dioxyde de carbone (CO2 ), le méthane (CH4 ), et l'oxyde de nitrate (N2 O). Ils sont mesurés en unités équivalentes de CO2

 

Note: Un véhicule avec une consommation moyenne de 4,5l/100 km émet
11,8 kg de CO2 / 100 km à savoir 0,118g de CO2 /km

 

électricité spécifique

électricité spécifique

Accéder

Démarche Achats Durable

Produits à haute performance environnementale

En savoir +