Legrand Legrand

Site industriel

Les solutions efficacite énergétique
pour les bâtiments non résidentiels

Les batteries de condensateurs accroissent le rendement de l’installation et les analyseurs de réseaux permettent d’effectuer des mesures sur la consommation et la qualité de l’énergie.

* Les économies d'énergie sont données à titre indicatif. Ces calculs sont les résultats de simulations mathématiques ou de mesures sur des cas concrets.

 

01. TransformateurS

Les transformateurs Zucchini secs à pertes réduites optimisent la consommation lors des phases de non activité des bâtiments.

Économies pour un centre informatique avec 2 pôles de 250 m 2
- 540 € par an
- 816 kg CO 2 par an
- amortissement inférieur à 5 ans.

04. Appareils de mesure

Ils permettent de surveiller les paramètres électriques de l'installation, de détecter et d'anticiper les problèmes et enfin d'optimiser l'alimentation électrique et de rendre la distribution électrique plus performante.

Économies pour un ensemble de bureau de 300 m 2
- 799 € par an
- 1 000 kg CO 2 par an
- amortissement inférieur à 16 mois

02. Analyseurs de réseaux

Ils permettent de surveiller les paramètres électriques de l'installation, de détecter et d'anticiper les problèmes et enfin d'optimiser l'alimentation électrique et de rendre la distribution électrique plus performante.

La qualité de l’énergie au service de la performance énergétique.

03. Batteries de condensateur

Il permettent de supprimer la facture d'énergie réactive, d'optimiser l'abonnement et d'accroître le rendement de l'installation (à souscription équivalente)

Économies pour un supermarché de 1000 m 2
- 1 128 € par an
- 1,6 T CO 2 par an
- amortissement inférieur à 2 ans.

 

05. solutions pour les centres de données

La solution Varicondition Cold Corridor® est un système basé sur la séparation complète des flux d’air chaud et froid, pour gagner en efficacité et réaliser des économies d’énergie.

06. UPS (Uninterruptible Power Supply)

Un circuit intelligent de correction du facteur de puissance optimise l’absorption d’énergie en entrée. L’efficacité demeure à un niveau élevé et constant même à un faible taux de charge.

 

Les transformateurs HT-BT Zucchini legrand

Transformateur HT/BT

Les transformateurs Zucchini secs à pertes réduites :

  • - optimisent la consommation lors des phases de non activité des bâtiments
  • - réduisent les contraintes telles que les risques de propagation de feu et de diffusion de substances polluantes dans l’environnement
  • - facilitent les phases de recyclage en fin de vie
  • - évitent les phases de maintenance lourde.

Installation de transformateur sec à perte réduite de 1 250 kVA
Cas d’un centre informatique avec 2 pôles de 250 m²

 
Économie | an
540 €

Amortissement 5 ans maximum(1)

émissions de CO 2 évitées
 
816 kg éq. CO 2

Equivalent CO 2 de tous les gaz générateurs de pollution (CO 2 , méthane, monoxyde de carbone, gaz fluoré…)
(1) Prix et données non contractuels

 
 

Constitués de matériaux recyclables, ils ne nécessitent pas d'être intégrés dans une structure dédiée et isolée, de par leur faible encombrement et leur nuisance sonore est limitée.
Quant à leurs rendements, ils diffèrent selon la technologie, la durée de leur exploitation et les plages de sollicitation.

électricité spécifique

électricité spécifique

Accéder

Démarche Achats Durable

Produits à haute performance environnementale

En savoir +