Legrand Legrand

Les solutions de gestion d’éclairage Legrand : offrir le juste éclairage au bon endroit et au bon moment

Les solutions Legrand vont au-delà des seules contraintes de conformité technique et d’efficacité énergétique : elles permettent non seulement de réaliser des économies d’énergie significatives, mais aussi de réduire les coûts d’exploitation, tout en créant un environnement plus sûr et en offrant un meilleur confort à l’utilisateur.
Les nouvelles solutions de gestion  de l’éclairage Legrand fournissent des contributions aux initiatives de constructions vertes comme BREEAM, LEED, HQE et GREEN STAR.


 

En tant que spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, L'ambition de Legrand est de fournir toujours plus de solutions et de services qui rendent les bâtiments plus économes en énergie. 

Swich sensor

Détecteurs

BUS/SCS systems

Système BUS/SCS

BUS/SCS systems

Système KNX

Pour une meilleure efficacité énergétique, les systèmes de gestion de l'éclairage s'assurent qu'il n'y a que la bonne quantité de lumière où et quand vous en avez besoin. Parfaitement fiables et faciles à utiliser, ces solutions, conformes aux normes, renforcent le confort et la sécurité, réduisent les dépenses, sont durables et respectent l'environnement. Legrand propose deux types de solutions auxquelles s'ajoutent des services assurant ainsi, à votre projet de gestion de l'éclairage, de réelles économies d'énergie.

 
 

Allumage par détection

Swich Sensors


Simple et économique, cette solution est destinée à la gestion des zones uniques ou multiples.

 

 

Solution & application

Switch sensors solution
Switch sensors solution

Le capteur à double technologie et le room contrôleur standard contrôlent 2 zones. La fonction lumière naturelle est activée uniquement pour la sortie 2, car elle contrôle la zone 2. Le capteur bus doit être placé dans le centre de la pièce.

 

Economie d'énergie (1)
230 € | an
Emission de gaz à effet de serre (ges) évitée (2)
515 kg | CO 2 eq.| an

La solution Legrand de gestion de l'éclairage pour un campus avec 5 x 63m 2 de salles de classe repose sur :
la détection de présence et d'absence + le niveau d'éclairement.

(1) basée sur la norme EN 15 193

(2) Gaz à effet de serre (GES) : inclut la vapeur d'eau, l'ozone, le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ) et l'oxyde nitreux (N 2 O). Ils sont mesurés en unités équivalentes de CO 2

 
 
 

Système BUS | SCS

Bus SCS systems
Bus SCS systems

Cette solution permet de gérer un étage ou un bâtiment entier. Les équipements et dispositifs d'éclairage sont gérés par des actionneurs ou des contrôleurs et communiquent par l'intermédiaire du bus SCS.

 

SOLUTION & APPLICATION

Bus SCS solution
Bus SCS solution

Ce capteur de plafond détecte les mouvements de passage à travers les obstacles afin que les occupants de chaque zone soient détectés.

 

Economie d'énergie (1)
386 € | an
Emission de gaz à effet de serre (ges) évitée (2)
868 kg | CO 2 eq.| an

La solution Legrand de gestion de l'éclairage pour un immeuble de bureaux avec un plateau ouvert de 300m 2 repose sur :
la détection de présence et d'absence + le niveau d'éclairement + la variation

(1) basée sur la norme EN 15 193

(2) Gaz à effet de serre (GES) : inclut la vapeur d'eau, l'ozone, le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ) et l'oxyde nitreux (N 2 O). Ils sont mesurés en unités équivalentes de CO 2

 
 
 

SYSTeme BUS / KNX

Solution integrated

Cette solution permet de gérer un étage ou un bâtiment entier. Les équipements et dispositifs d'éclairage sont gérés par des actionneurs ou des contrôleurs et communiquent par l'intermédiaire du bus KNX. La configuration de l'installation se fait par logiciel ETS.

 

Solution & application

Solution integrated
Solution integrated

La fonction niveau de lumière permet de garder l'éclairage éteint dès lors que l'éclaire-ment naturel dépasse un seuil prédéfini. Ce paramètre est ajustable et la dérogation est possible. Présente dans tous les détecteurs Legrand pour plafond, cette fonction est activée par défaut.
Découvrir les autres solutions Green building .

 

Economie d'énergie (1)
386 € | an
Emission de gaz à effet de serre (ges) évitée (2)
868 kg | CO 2 eq.| an

La solution Legrand de gestion de l'éclairage pour un immeuble de bureaux avec un plateau ouvert de 300m 2 repose sur :
la détection de présence et d'absence + le niveau d'éclairement + la variation

(1) basée sur la norme EN 15 193

(2) Gaz à effet de serre (GES) : inclut la vapeur d'eau, l'ozone, le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ) et l'oxyde nitreux (N 2 O). Ils sont mesurés en unités équivalentes de CO 2

 

 

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique

En savoir +

Rapport annuel et document de
référence

Reconfiguration de l'insTallation électrique

En savoir +