Legrand Legrand

Legrand en quelques chiffres

  • Chiffre d'affaires :

    4,5 Mds €

    en 2012

  • 38%
    du chiffre
    d'affaires

    en 2012 réalisés dans
    les nouvelles économies

  • 25%
    du chiffre
    d'affaires

    en 2012 réalisés dans
    les nouveaux segments
    de marché

  • 37%
    du chiffre
    d'affaires

    en 2012 réalisés avec
    des produits nouveaux

  • Implanté dans plus de

    70 pays

  • Produits commercialisés
    dans près de

    180 pays

  • Plus de

    35 000

    collaborateurs

    en 2012

  • Près de

    200 000

    références

Les solides performances de 2012 démontrent à nouveau la qualité du modèle économique autofinancé de Legrand et sa capacité à créer durablement de la valeur.

indicateurs financiers

Chiffre d’affaires

en millions d’euros

Marge opérationnelle ajustée*

en % du chiffre d’affaires

* À partir de 2009, marge opérationnelle ajustée des amortissements des réévaluations d’actifs incorporels pratiquées lors des acquisitions et des frais/produits ajustés liés à celles-ci ainsi que le cas échéant, des pertes de valeur des goodwill. Pour 2008, marge opérationnelle ajustée des amortissements des réévaluations d’actifs incorporels liées à l’acquisition de Legrand France en 2002 et des pertes de valeur des goodwill.

Résultat net part du groupe

en millions d'euros

Résultat net par action

en euro

 

Cash flow libre

en millions d’euros

Dividende par action

en euro

*Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires le 24 mai 2013.

 

Chiffre d'affaires 2012 par zone géographique

 

Structure de l'actionnariat au 28/02/2013

 

 

Indicateurs développement durable

> indicateurs environnementaux

Sites certifiés ISO 14001

en %

Emissions de C02 liées aux consommations d'énergie

en milliers T.eq.CO2
* estimation selon le GHG Protocol

Déchets valorisés

en %

Bureaux d'études réalisant des analyses de cycle de vie

en %

 

> indicateurs sociaux

Effectifs du groupe par âge et sexe en 2012

en % 

Évaluation des risques

proportion en % des effectifs du Groupe faisant l’objet d’une évaluation des risques formalisée.

 
Guide international

Faits & chiffres 2012

Télécharger la brochure

Le message du Président

Le message du Président

Accéder

Nous rejoindre

Nous rejoindre

En savoir +

les réseaux sociaux du Groupe

legrand et les reseaux sociaux

En savoir +

En savoir plus sur la fondation Legrand

Fondation Legrand

En savoir +