Newsroom
Finance |
06.11.2008Résultats des neuf premiers mois 2008
Doté de solides fondamentaux, Legrand est en ordre de marche dans un environnement dégradé.
Convaincues de faire face à une forte dégradation des conditions de marché, les équipes Legrand sont en ordre de marche pour adapter la structure du groupe à la conjoncture. Cette réactivité et la flexibilité de son organisation permettent à Legrand de réaliser une marge opérationnelle ajustée de 17,8% et de générer un cash flow libre de 8,4% du chiffre d’affaires au cours des neuf premiers mois 2008.