Legrand Legrand

Legrand les communiqués de presse

 

image de la news
13/07/2017 12:00
Partager

Grand prix de l'assemblée générale 2017 : Legrand reçoit le grand prix de l’AG du CAC 40

La Cérémonie du Grand Prix de l’AG 2017 s’est tenue le 12 juillet 2017 dans le cadre des Rencontres Financières Internationales de Paris EUROPLACE, en présence notamment de Gilles Schnepp, Président-Directeur Général de Legrand.

Les Lauréats 2017 sont :

Grand Prix de l’AG du CAC 40 : Legrand

Récompensé pour l’originalité et la pertinence de son conducteur. Legrand est en effet la 1ère AG du CAC 40 à avoir construit sa présentation autour de la création de valeur par partie prenante.

Trophée du SBF 80(*) : Air France-KLM

Récompensé pour l’implication de ses parties prenantes dans la préparation de l’AG à travers une consultation en France et aux Pays-Bas, dont les principaux enseignements ont été présentés en séance. Le Groupe a ainsi complété sa lecture de l’environnement de marché par un éclairage externe, très instructif pour mieux comprendre les enjeux de son nouveau plan stratégique Trust Together.

Prix de la Gouvernance : AXA

Récompensé pour la présentation détaillée des principes généraux de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, les informations sur les critères d’atteinte des objectifs fixés pour le calcul de la rémunération variable et le rappel des options et actions de performance distribuées depuis 2010.

Trophée de la RSE : Groupe PSA

Récompensé pour le point sur la transformation profonde du modèle du Groupe pour répondre aux nouvelles attentes de ses clients, centrées notamment sur des exigences éthiques et de responsabilité : mobilité durable, mobilité partagée, réduction des impacts environnementaux, etc.

Prix Spécial du Jury : St Gobain

Récompensé pour la qualité de son AG dans son ensemble, notamment la connectivité des informations délivrées, la présentation détaillée des tendances de marché et la mise en valeur de sa culture d’entreprise.

 

(*) Le SBF 80 (« SBF » pour Sociétés des Bourses Françaises) de la Bourse de Paris est composé des 80 valeurs parmi les plus liquides du premier marché, qui n'apparaissent pas au CAC 40. Le SBF 120 de la Bourse de Paris est composé des valeurs du CAC 40 et celles du SBF 80. Il s'agit des 120 plus fortes capitalisations boursières françaises.

 

 

Page précédente Toutes les news Nos archives Imprimer