Dans un marché du bâtiment en retrait, Legrand réalise de très solides performances, en ligne avec ses objectifs, avec une croissance des ventes (organique et acquisitions) de près de +5 % et des marges et un cash flow libre records
Performance 2023 de premier plan
Croissance des ventes : +0,9% soit +4,7% hors change et Russie
Marge opérationnelle ajustée : 21,0%
Hausse du résultat net par action : +15,6% Cash flow libre : 1,6 Md€ à 18,8% du chiffre d’affaires, en croissance de +53,0%
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 118% en 2023
En février 2024, Legrand a été intégré dans la « liste A- » du "CDP Climate Change" pour ses actions de lutte contre le changement climatique. Le Groupe fait ainsi partie des meilleures entreprises du secteur des équipements électriques et électroniques qui ont atteint le niveau « Leadership ».