Legrand Legrand

News

|
 
 

Informations financières

Résultats du premier semestre 2017

Poursuite de l’accélération de la croissance
Chiffre d’affaires : +9,1%
Progression à deux chiffres des résultats et du cash flow
Résultat opérationnel ajusté : +10,9%
Résultat net part du Groupe : +11,5%
Cash flow libre : +19,1%
Objectifs 2017 pleinement confirmés

Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré

Communiqué Présentation Comptes

Actualité groupe

Grand prix de l'assemblée générale 2017 : Legrand reçoit le grand prix de l’AG du CAC 40

La Cérémonie du Grand Prix de l’AG 2017 s’est tenue le 12 juillet 2017 dans le cadre des Rencontres Financières Internationales de Paris EUROPLACE, en présence notamment de Gilles Schnepp, Président-Directeur Général de Legrand.

Succès de la nouvelle émission obligataire en euros de Legrand

Legrand a lancé aujourd’hui avec succès une émission obligataire pour un montant total d’un milliard d’euros, en deux tranches de 500 millions d’euros chacune

Communiqué de presse