Legrand Legrand

Collaborateur

En savoir +

 

Autres communiqués

 
 
Voir toutes les news
 
 

Vos contacts finance

Communication financère

François Poisson francois.poisson@legrand.fr

+33 (0)1 49 72 53 53+33 (0)1 43 60 54 92

Communication presse

Robert Amady 
(Publicis Consultants) robert.amady@consultants.publicis.fr

+33 (0)1 44 82 46 31+33 (0)6 72 63 08 91


Vilizara Lazarova 
(Publicis Consultants)
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

+33 (0)1 44 82 46 34+33 (0)6 26 72 57 14

 

à la Une

 
 

Chiffres clés

En quelques chiffres, découvrez l'évolution du Groupe Legrand.

Données consolidées .. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ..
IFRS (en millions d'euros)                            
Chiffre d'affaires   3 248 3 737 4 129 4 202 3 578 3 891 4 250 4 467 4 460 4 499 4 810 5 019  
Croissance totale   + 11,0% + 15,1% + 10,5% + 1,8% - 14,9% + 8,7% + 9,2% + 5,1% - 0,1% + 0,9% + 6,9% +4,3%  
Croissance à périmètre de consolidation et taux de change constant   + 6,6% + 7,8% + 8,6% - 0,1% - 13,9% + 3,6% + 6,4% - 1,4% + 0,5% + 0,5% + 0,5% + 1,8%  
Résultat opérationnel
en % des ventes
  406
12,5%
530
14,2%
662
16,0%
643
15,3%
524
14,6%
758
19,5%
812
19,1%
848
19,0%
849
19,0%
848
18,8%
887
18,4%
934
18,6%
 
Résultat opérationnel ajusté (1)
en % des ventes
  509
15,7%
616
16,5%
724
17,5%
698
16,6%
588
16,4%
797
20,5%
857
20,2%
874
19,6%
882
19,8%
880
19,6%
930
19,3%
979
19,5%
 
Résultat net part du Groupe   104 252 421 350 290 418 479 506 531 532 551 629 (5)  
Cash flow libre (2)
en % des ventes
  308
10,1%
456
12,2%
553
13,4%
430
10,2%
655
18,3%
646
16,6%
523
12,3%
627
14,0%
563
12,6%
607
13,5%
666
13,8%
673
13,4%
 
Bénéfice net par action
(en euro)
  - 1,02 1,58 1,37 1,11 1,60 1,82 1,92 2,00 2,00 2,07 2,36 (5)  
Dividende par action
(en euro)
  - 0,50 0,70 0,70 0,70 0,88 0,93 1,00 1,05 1,10 (3) 1,15 (4) 1,19 (6)  

(1) A partir de 2009, résultat opérationnel ajusté des amortissements des réévaluations d'actifs incorporels pratiquées lors des acquisitions et des frais/produits liés à celles-ci ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur des goodwill.
Avant 2009, résultat opérationnel ajusté des amortissements des réévaluations d'actifs incorporels liées à l'acquisition de Legrand France en 2002 et des pertes de valeur des goodwill.

(2) Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d'actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.

(3) Au titre de l'année 2014, la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action est effectuée en deux parties et est ainsi soumise à deux régimes d'impositions distincts pour les personnes physiques résidentes de France :
- à hauteur de 0,93 euro par action, le dividende versé est constitutif d'un revenu mobilier imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif, mais éligible à un abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, conformément aux dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts. Cette part du dividende est en principe soumise à un prélèvement à la source obligatoire, sur son montant brut, à hauteur de 21%, hors prélèvements sociaux, ce prélèvement étant imputable sur l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de l'année 2015. Cependant, aux termes de l'article 117 quater du Code général des impôts : « les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année, tel que défi ni au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement ». Ces personnes doivent, de leur propre initiative, formuler une demande de dispense des prélèvements dans les conditions prévues à l'article 242 quater du Code général des impôts. Cette part du dividende est également soumise à un prélèvement à la source au titre des prélèvements sociaux au taux de 15,5%.
- à hauteur de 0,17 euro par action, la distribution prélevée sur la prime d'émission est constitutive d'un remboursement d'apport au sens des dispositions de l'article 112-1° du Code général des impôts et à ce titre non imposable. Toutefois, cette somme de 0,17 euro par action viendrait en diminution du prix de revient fiscal des actions de la Société.

(4) La distribution payée au titre de 2015 a été faite (comme celle payée au titre de 2014) par prélèvement sur :
- d'une part le bénéfice distribuable à hauteur de 0,72 € par action et
- d'autre part le poste « prime d'émission » à hauteur de 0,43 € par action.

(5) Sur l'exercice 2016, le résultat net part du Groupe de la période et le bénéfice net par action doivent se lire respectivement 567,3 millions d'euros et 2,13 euros une fois ajustés de l'effet comptable favorable non récurrent d'un produit d'impôt de 61,2 millions d'euros consécutif à l'annonce de baisses du taux d'impôt sur les sociétés, principalement en France. Ce produit d'impôt fait l'objet d'un ajustement car il n'a pas d'impact sur la trésorerie et ne constitue pas un élément de performance.

(6) Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 31 mai 2017. Le détachement du dividende aura lieu le 2 juin 2017 pour un paiement le 6 juin 2017. La distribution payée au titre de 2016 se fera selon les mêmes modalités que l'année précédente. Soit, sur la base du nombre de titres en circulation au 31 décembre 2016, par prélèvement sur :
- d'une part le bénéfice distribuable à hauteur de 0,79 € par action et
- d'autre part le poste « prime d'émission » à hauteur de 0,40 € par action.
Répartition communiquée à titre indicatif et susceptible d'être modifiée en fonction du nombre d'actions donnant droit à distribution d'ici la date de mise en paiement.

 

Le message du Président

Le message du Président

Accéder

Faits et chiffres 2015

chiffres Clés 2015

En savoir plus

Journée Investisseurs

Journée Investisseurs 2016

En savoir +

Assemblée générale 2016

Assemblée générale
Mixte 2016

En savoir +

Information réglementée

Information réglementée

Gouvernement d'entreprise

Gouvernement d'entreprise

En savoir +

espace actionnaires

Espace actionnaires

En savoir +

building success together

building success together

Télécharger

les réseaux sociaux du Groupe

legrand et les reseaux sociaux

En savoir +

Lettre aux actionnaires

Lettre aux actionnaires - décembre 2016

Télécharger